Controler pachet, AK-PC 551

080G0281

Funcție: 2 aspiraţii şi condensator comun, Intrări digitale (DI) [pc]: 8, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Detalii produs

Greutate brută 662 Gram
Greutate netă 510 Gram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428843041

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorii produs Electron. control accessories
Afișaj - opțiune Pe front. Opţiune: MMIGRS2
Afișare frontală Da
Aprobare CE
CMIM
EAC
cURus
Battery type or Name Lithium coin cell
Cantitate baterie 1
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Caracteristici produs Sonerie
Siguranţă compresor
Siguranţă temp. gaz descărcare
Siguranţă ventilator
Presiune condensator flotant
Funcţie de recuperare a căldurii
Siguranţă înaltă presiune
Afişaj LCD integrat
Reducere sarcină
Siguranţă presiune scăzută
Optimizare noapte
Optimizare P0
Ceas în timp real
Siguranţă temp. gaz aspiraţie
China RoHS compliance Out of scope
Consum electric [W] 10 W
Control capacitate ventilator Treaptă/Viteză
Denumire tip AK-PC 551
Domeniu de aplicare Controlul capacităţii
Echipament Incl. conectori
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție 2 aspiraţii şi condensator comun
Grupă de produse Compressor/condenser control
Ieșiri analogice (AO) [pc] 2 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 8 buc
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Informații suplimentare Relee 5,6 top stare solidă
Intrare control capacitate Presiune/Temperatură
Intrări analogice (AI) [pc] 8 buc
Intrări digitale (DI) [pc] 8 buc
Limbă produs Croată
Cehă
Daneză
Olandeză
Engleză
Franceză
Germană
Maghiară
Italiană
Poloneză
Portugheză
Română
Rusă
Sârbă
Spaniolă
Turcă
Metodă de montare Şină DIN
Mod capacitate compresor Treaptă/Viteză/PWM
Mod control capacitate PI
Mod control ventilator PI
Număr max. de compresoare 8 buc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Controler pachet
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 110 V
Tip AK-PC 551
Tip control condensator Presiune/Temperatură
Tip de comunicare MODBUS
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality