Schimbătoare de căldură cu microcanale

Shows 28 product(s)

021U0080

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1000-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 2.30, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0081

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1100-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 3.10, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0082

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1200-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 4.90, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0083

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1300-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 6.80, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0084

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1400-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 14.80, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0085

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1700-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 24.30, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0086

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1900-C, Pachet multiplu

Capacitate nominală R410A [kW]: 50.70, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0087

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1000-C, Pachet industrial

Capacitate nominală R410A [kW]: 2.30, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0088

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1100-C, Pachet industrial

Capacitate nominală R410A [kW]: 3.10, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

021U0089

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1200-C, Pachet industrial

Capacitate nominală R410A [kW]: 4.90, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

Vizualizați: