Distribuitoare de agent frigorific

Shows 14 product(s)

069G000504

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 4 buc, 1/2 in, 3/16 in, 5.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 3/16 in, Număr de orificii: 4, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 5.00

069G000602

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 2 buc, 5.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 5.00

069G000702

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 2 buc, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 5.00

069G000703

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 3 buc, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in, Număr de orificii: 3, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 5.00

069G000802

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 2 buc, 5.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 5.00

069G000803

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 3 buc, 5.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 3, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 5.00

069G101402

Distribuitor agent frigorific, RD 33, 2 buc, 6.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 6.00

069G201404

Distribuitor agent frigorific, RD 33, 4 buc, 6.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 4, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 6.00

069G201406

Distribuitor agent frigorific, RD 33, 6 buc, 6.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 6, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 6.00

069G2323

Distribuitor agent frigorific, RD 62, 18 buc, 7/8 in, 1/4 in, 8.00 mm

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 7/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in, Număr de orificii: 18, Presiune maximă de lucru [bar]: 49.0, Dimensiune duză [mm]: 8.00

Vizualizați: