cu accesorii, B0
cu accesorii, B0

Tip: B0, Denumire tip: cu accesorii, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 11.5, Dezactivare caldă [°C]: 6.0, Dezactivare rece [°C]: -8.5, Lungime tub capilar [mm]: 2000

Detalii produs

Greutate brută 0.15 Kg
Greutate netă 0.13 Kg
EAN 5702424006617

 

Activare caldă [°C] 11.5 °C
Activare caldă [°F] 52.7 °F
Activare rece [°C] -1 °C
Activare rece [°F] 30.2 °F
Aprobare CE
Cantitate pe format de ambalaj 40 pc
Denumire produs Set service
Denumire tip cu accesorii
Dezactivare caldă [°C] 6 °C
Dezactivare caldă [°F] 42.8 °F
Dezactivare rece [°C] -8.5 °C
Dezactivare rece [°F] 16.7 °F
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Mechanical Cold Controls
Lungime tub capilar [in] 78.7 in
Lungime tub capilar [mm] 2000 mm
Tip B0
Utilizat pentru produs Răcitoare de sticle

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii