Control aparate

Afișează 32 produse

Termostat standard, B0

Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -3.0, Activare rece [°C]: -4.5, Dezactivare rece [°C]: -11.8, Lungime tub capilar [mm]: 1000

Termostat standard, B0

Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: -2.0, Dezactivare caldă [°C]: -11.0, Activare rece [°C]: -9.7, Dezactivare rece [°C]: -21.0, Lungime tub capilar [mm]: 1000

B0

Tip: B0, Activare caldă [°C]: -8.0, Dezactivare caldă [°C]: -16.0, Activare rece [°C]: -15.2, Dezactivare rece [°C]: -25.5, Lungime tub capilar [mm]: 1000

B0

Tip: B0, Activare caldă [°C]: -10.5, Dezactivare caldă [°C]: -16.0, Activare rece [°C]: -19.5, Dezactivare rece [°C]: -26.0, Lungime tub capilar [mm]: 1000

B0

Tip: B0, Activare caldă [°C]: -13.0, Dezactivare caldă [°C]: -21.0, Activare rece [°C]: -20.4, Dezactivare rece [°C]: -30.5, Lungime tub capilar [mm]: 800

Vizualizați: