Termostat standard, B62

077B6476

Tip: B62, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere; cu dezgheţare automată, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -11.0, Dezactivare rece [°C]: -27.0, Dezactivare rece [°C]: -27.0, Lungime tub capilar [mm]: 2000

Detalii produs

Greutate brută 0.12 Kg
Greutate netă 0.12 Kg
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424011345

 

Activare caldă [°C] 3.5 °C
Activare rece [°C] 3.5 °C
Ajustarea poziției RECE
Ajustat la presiune [mm Hg] 760 mmHg
Aprobare BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 60 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire tip Termostat standard
Dezactivare caldă [°C] -11 °C
Dezactivare rece [°C] -27 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Mechanical cold controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -25 °C
Lungime tub capilar [mm] 2000 mm
Product Name Description Termostat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Terminale 6,3 x 0,8 mm All
Tip B62
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs Frigidere
cu dezgheţare automată

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality