B0
B0

Tip: B0, Activare caldă [°C]: -13.0, Dezactivare caldă [°C]: -21.0, Dezactivare rece [°C]: -30.5, Lungime tub capilar [mm]: 800

Detalii produs

Greutate brută 0.08 Kg
Greutate netă 0.08 Kg
EAN 5702424002787

 

Activare caldă [°C] -13 °C
Activare rece [°C] -20.4 °C
Ajustarea poziției CALD
Ajustat la presiune [mm Hg] 760 mmHg
Cantitate pe format de ambalaj 100 pc
Denumire produs Termostat
Descriere Mechanical Cold Controls
Descriere B0
Dezactivare caldă [°C] -21 °C
Dezactivare rece [°C] -30.5 °C
Formatul ambalajului Pachet industrial
Lungime tub capilar [mm] 800 mm
Terminale 6,3 X 0,8 MM ALL