Demaroare DOL

Afișează 7 produse

Demaror motor, CIM 25

Sarcină max., AC-3 [A]: 25.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 230, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Demaror motor, CIM 9

Sarcină max., AC-3 [A]: 9.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 230, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Demaror motor, CIM 12

Sarcină max., AC-3 [A]: 12.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 230, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Demaror motor, CIM 16

Sarcină max., AC-3 [A]: 16.0

Demaror motor, CIM 16

Sarcină max., AC-3 [A]: 16.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 230, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Vizualizați: