Contactor, CI 30
Contactor, CI 30

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 40.0, Tensiune bobină @ 50 Hz: 500, Tensiune bobină @ 60 Hz: 600

Detalii produs

Greutate brută 0.34 Kg
Greutate netă 0.34 Kg
EAN 5702423082322

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 25 pc
Contacte aux. add-on max. 4
Contacte principale 3
Denumire produs Contactor
Descrierea produselor Contactor
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E63581
Putere AC-3 @ 220-240 V 8.5 kW
Putere AC-3 @ 380-690 V 15 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis 40 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă 30 A
Sarcină AC-3 le 32 A
Tensiune bobină @ 50 Hz 500 V
Tensiune bobină @ 60 Hz 600 V
Tip CI 30

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii