Întrerupătoare

Afișează 28 produse

Întrerupător de circuit, CTI 15

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 6, Sarcină max., AC-3 [kW]: 7.50

Întrerupător de circuit, CTI 15

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 50, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.75

Întrerupător de circuit, CTI 25M

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 100, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.55

Întrerupător de circuit, CTI 25M

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 100, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.06

Întrerupător de circuit, CTI 25M

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 100, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.25

Vizualizați: