Presostate cu presiune diferențială

Afișează 46 produse

Presostat presiune diferenţială, RT262A

Denumire produs: Presostat presiune diferenţială, Tip: RT262A, Interval setare pres. dif. [bar]: 0.10 - 1.50, Interval setare pres. dif. [psi]: 1.5 - 22.0, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Tip conexiune presiune: M, Presiune tată/mamă: TATĂ

Presostat presiune diferenţială, RT260A

Denumire produs: Presostat presiune diferenţială, Tip: RT260A, Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Interval setare pres. dif. [psi]: 7.0 - 58.0, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Tip conexiune presiune: M, Presiune tată/mamă: TATĂ

Presostat presiune diferenţială, RT260A

Denumire produs: Presostat presiune diferenţială, Tip: RT260A, Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 6.00, Interval setare pres. dif. [psi]: 7.0 - 87.0, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Tip conexiune presiune: M, Presiune tată/mamă: TATĂ

Presostat presiune diferenţială, RT260A

Denumire produs: Presostat presiune diferenţială, Tip: RT260A, Interval setare pres. dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Interval setare pres. dif. [psi]: 22.0 - 159.0, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Tip conexiune presiune: M, Presiune tată/mamă: TATĂ

Presostat presiune diferenţială, RT260A

Denumire produs: Presostat presiune diferenţială, Tip: RT260A, Interval setare pres. dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Interval setare pres. dif. [psi]: 7.3 - 58.0, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Tip conexiune presiune: G, Presiune tată/mamă: TATĂ

Vizualizați: