CTM 1

032F5683

Agenți frigorifici: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0, Material racord: Oţel inoxidabil, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii produs

Greutate brută 4.474 Kg
Greutate netă 1.21 Kg
Volume 4.884 Liter
EAN 5702428997713

 

Agenți frigorifici R744
Agenți frigorifici aprobați UL R744
Aprobare PED
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Cap. lichid – Debit masic [kg/h] 200 kg/h
Cap. lichid – Debit masic [lb/h] 441 lb/h
Capacitate – Debit masic [kg/h] 200 kg/h
Capacitate – Debit masic [lb/h] 441 lb/h
Categorie interval de presiune Ejector lichid
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilitate lubrifianți POE
PAG
Con. E-C DeltaP max. [bar] 20 bar
Con. E-C DeltaP max. [psig] 290 psi
Condiții debit masic R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Dimensiune A con. pentru brazare [in] 5/8 in
Dimensiune A con. pentru sudură [in] 1/2 in
Dimensiune C con. pentru brazare [in] 5/8 in
Dimensiune C con. pentru sudură [in] 1/2 in
Dimensiune E con. pentru brazare [in] 5/8 in
Dimensiune E con. pentru sudură [in] 1/2 in
Ejector 1 debit masic [kg/h] 200 kg/h
Ejector 1 debit masic [lb/h] 441 lb/h
Ejector 2 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 2 debit masic [lb/h] 0 lb/h
Ejector 3 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 3 debit masic [lb/h] 0 lb/h
Ejector 4 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 4 debit masic [lb/h] 0 lb/h
Ejector 5 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 5 debit masic [lb/h] 0 lb/h
Ejector 6 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 6 debit masic [lb/h] 0 lb/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formatul ambalajului Pachet unic
Funcție NC
Funcție A conector Intrare de înaltă presiune
Funcție C conector Intrare aspiraţie
Funcție E conector Ieşire receptor
Grupă de produse Multi ejectors
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -10 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -14 °F
Interval temperatură dispozitive [°C] [Max] 50 °C
Interval temperatură dispozitive [°C] [Min] -10 °C
Interval temperatură dispozitive [°F] [Max] 122 °F
Interval temperatură dispozitive [°F] [Min] -14 °F
Material ejector Alamă
Material racord Oţel inoxidabil
Materialul carcasei Aliaj din aluminiu
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nume program piese CTM
Presiune maximă de lucru [bar] 140 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2030 psig
Presiune de testare max. [bar] 200 bar
Presiune de testare max. [psig] 2716.6 psig
Product Name Description Supapă lichidă CTM
Rel. umiditate [% RH] [Max] 100 %
Rel. Umiditate [% RH] [Min 0 %
Servisabil Piese de schimb multi ejector
Standard conectori EN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CTM 1
Tip A con. pentru brazare ODF
Tip C con. pentru brazare ODF
Tip E con. pentru brazare ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality