Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 23 product(s)
Pump connection
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, Lungime [mm]: 45, 48.30 mm
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 6, Lungime [mm]: 60
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, Lungime [mm]: 115, 73.10 mm
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, Lungime [mm]: 163, 89.00 mm
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, Lungime [mm]: 38
Accessory for APP
WRENCH, SPANNER, Type designation: Accessory for APP
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 10, Lungime [mm]: 60, 60.30 mm
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 10, Lungime [mm]: 116, 89.00 mm
Presiune de funcționare [barg] [Max]: 83, Lungime [mm]: 103, 60.30 mm
Vizualizați: