Senzor de temperatură, MBT 3270, 45 mm, G

084Z2078

Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 303, Conexiune electrică: Temporizator galben AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

Detalii produs

Greutate brută 0.046 Kilogram
Greutate netă 0.044 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702428401890

 

Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP67
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Temporizator galben AMP Junior Power
Denumire tip MBT 3270-0412002-045-10300-000
Diametru tub de protecție [in] 0.26 in
Diametru tub de protecție [mm] 6.5 mm
Dimensiune conexiune de proces 3/8
Dimensiune conexiune electrică 2 pini
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Fixat
Interval de temperatură [°F] [Max] 302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 150 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] 1.77 in
Lungime inserție [mm] 45 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord AISI 303
Material tub de protecție AISI 303
Nr. dosar SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 125 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 257 °F
Tip MBT 3270
Tip conexiune de proces G
Tip de cablu N/A
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality