A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 56 product(s)
Comutator presiune, KP5
null: 8.00 - 32.00, Diferențial [bar]: 1.80 - 6.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: Piuliţă manşon, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0
Comutator presiune, KP7W
null: 8.00 - 32.00, Diferențial [bar]: 4.00 - 10.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.20 - 7.50, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.90 - 7.00, Diferențial [bar]: 0.70, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.20 - 7.50, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: Piuliţă manşon, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Comutator presiune, KPR1
null: -0.20 - 8.00, Diferențial [bar]: 0.50 - 1.50, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 15.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.90 - 7.00, Diferențial [bar]: 0.70, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 6 mm, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.20 - 7.50, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 6 mm, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.90 - 7.00, Diferențial [bar]: 0.70, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0
Comutator presiune, KP1
null: -0.20 - 7.50, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0