Filtru deshidrator ermetic, DMT, Oţel placat cu Cu

023Z8412

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.996 Kilogram
Greutate netă 0.94 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428913409

 

Activated alumina [%] 0 %
Agenți frigorifici R744
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R744:197
Capacitate acid [g] 0.54 g
Capacitate acid [oz] 0.019 oz
Capacitate debit KW R744: 15.9
Capacitate debit TR R744: 4.5
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Colier nu
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Denumire produs Filtru deshidrator ermetic
Denumire tip DMT 084S
Descrierea produselor Filtru deshidrator linie lichid
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] 1/2 in
Element central dimensiune cod 08 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Filter driers
Interval de temperatură [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 100 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Material racord Oţel placat cu Cu
Materialul carcasei Oţel
Molecular sieve [%] 100 %
Presiune maximă de lucru [bar] 140 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2030 psig
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 118 cm²
Suprafață element central solid [in2] 18.29 in²
Tip DMT
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volum element central solid [cm3] 59 cm³
Volum element central solid [in3] 3.57 in³
Volum net [foz SUA] 3.87 Fluid Ounce US
Volum net [l] 0.114 L
Volum înveliș [foz SUA] 5.85 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 0.17 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality