Filtru deshidrator ermetic, DML, Cupru

023Z3177

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.33 Kilogram
Greutate netă 0.226 Kilogram
Volume 0.93 Liter
EAN 5702428157629

 

Activated alumina [%] 0 %
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Agenți frigorifici aprobați UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Cantitate pe format de ambalaj 16 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R134a: 155
R290: --
R32: 130
R404A: 161
R407C: 150
R410A: 140
R507: 169
Capac uscare[Picături de apă]52°C R134a: 141
R290: --
R32: 120
R404A: 152
R407C: 138
R410A: 124
R507: 152
Capacitate acid [g] 0.33 g
Capacitate acid [oz] 0.012 oz
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colier nu
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Denumire produs Filtru deshidrator ermetic
Denumire tip DML 054S/3.8mm
Descrierea produselor Filtru deshidrator linie lichid
Dimensiune conexiune ieșire [mm] 3.8 mm
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] 1/2 in
Element central Element central solid
Element central dimensiune cod 05 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
Indicator direcție debit Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max] 160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 70 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Cupru
Materialul carcasei Oţel
Molecular sieve [%] 100 %
Nume fișier aprobare UL SA6398
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Servisabil nu
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] 0% / 100%
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 82 cm²
Suprafață element central solid [in2] 12.72 in²
Tip DML
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volum element central solid [cm3] 37 cm³
Volum element central solid [in3] 2.25 in³
Volum net [foz SUA] 2.88 Fluid Ounce US
Volum net [l] 0.085 L
Volum înveliș [foz SUA] 4.12 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 0.12 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality