Filtru deshidrator ermetic, DML, Cupru

023Z0118

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 3.34 Kilogram
Greutate netă 3.34 Kilogram
Volume 4.263 Liter
EAN 5702428159357

 

Accesorii produs nu
Activated alumina [%] 0 %
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Agenți frigorifici aprobați UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R134a: 3043
R290: --
R32: --
R404A: 3170
R407C: 2955
R410A: 2755
R507: 3320
Capac uscare[Picături de apă]52°C R134a: 2786
R290: --
R32: --
R404A: 3003
R407C: 2724
R410A: 2450
R507: 2987
Capacitate acid [g] 6.55 g
Capacitate acid [oz] 0.231 oz
Capacitate debit KW R134a: 98.6
R290: --
R32: 150.3
R404A: 69.4
R407C: 101.1
R410A: 102.6
R507: 67.3
Capacitate debit TR R134a: 28.0
R290: --
R32: 42.7
R404A: 19.7
R407C: 28.7
R410A: 29.2
R507: 19.1
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Colier nu
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Denumire produs Filtru deshidrator ermetic
Denumire tip DML 759S
Descrierea produselor Filtru deshidrator linie lichid
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] 1 1/8 in
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] 1 1/8 in
Element central Element central solid
Element central dimensiune cod 75 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
Indicator direcție debit Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max] 160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 70 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Cupru
Materialul carcasei Oţel
Molecular sieve [%] 100 %
Nume fișier aprobare UL SA6398
Presiune maximă de lucru [bar] 30 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 435 psig
Servisabil nu
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] 0% / 100%
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 829 cm²
Suprafață element central solid [in2] 128.53 in²
Tip DML
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volum element central solid [cm3] 711 cm³
Volum element central solid [in3] 43.37 in³
Volum net [foz SUA] 37.46 Fluid Ounce US
Volum net [l] 1.108 L
Volum înveliș [foz SUA] 61.49 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 1.82 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality