Filtru deshidrator, înveliş, DCR

023U1008

Material racord: Oţel

Detalii produs

Greutate brută 16.44 Kilogram
Greutate netă 14.03 Kilogram
Volume 46.376 Liter
EAN 5715162791417

 

Accesorii produs Accesorii DCR
Agenți frigorifici R744
Agenți frigorifici aprobați UL R744
Aprobare CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Cap. lichid [Kw] 358
Cap. lichid [TR] 101,80
Capac Fişă
Categorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Colier nu
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Denumire produs Filtru deshidrator, înveliş
Denumire tip DCR 04811B
Dimensiune lipire conexiune [in] 1 3/8 in
Dimensiune port (nominală) [in] 1/4 in
Element central dimensiune cod 48 cu.in.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -67 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 100 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -55 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Oţel
Materialul carcasei Oţel
Nume fișier aprobare UL UL-US-2417625-0
Nume program piese DCR
Număr de elemente centrale 1
Piese incluse 1 Flat gasket
Port connection type NPT
Presiune maximă de lucru [bar] 90 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 1305 psig
Servisabil Piese de schimb DCR
Standard de conexiune EN 1254-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip DCR
Tip de racord LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Volum net [foz SUA] 54 Fluid Ounce US
Volum net [l] 1.6 L
Volum înveliș [foz SUA] 68 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 2 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality