ISAVE 40

180F7001

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 15, Putere nominală [kW]: 11

Detalii produs

Greutate brută 342 Kilogram
Greutate netă 300 Kilogram
Volume 669.9 Liter
EAN 5715162673447

 

Aprobare CE
Cadru bază Oţel inoxidabil
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de izolație motor B
Conexiune de scurgere standard BSPP
Conexiune ieșire HP standard Victaulic
Conexiune intrare HP standard Victaulic
Conexiune intrare LP standard Victaulic
Contain batteries No
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] 75 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] 102 Nm
Cuplu de pornire [Nm] [Max] 150 Nm
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max] 110 lbf∙ft
Cuplu motor la viteză min. [Nm] 95 Nm
Cuplu motor la viteză min. [Nmlbf*fl] 70 lbf∙ft
Cuplu motor la viteză nom. [Nm] 108 Nm
Cuplu motor la viteză nom. [Nmlbf*fl] 80 lbf∙ft
Debit [gpm] [Min] 92 gal/min
Debit [m³/h] [Min] 21 m³/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max] 181 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max] 41 m³/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max] 0.8 m³/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max] 3.5 gal/min
Denumire tip ISAVE 40
Descrierea produselor iSave
Description iSave with IEC motor
Dimensiune cadru motor 160L
Dimensiune conexiune ieșire HP [in] 3 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in] 3 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in] 3 in
Dimensiune conexiune intrare LP [in] 3 in
Dimensiune conexiune scurgere [in] 1/4 in
Grad de protecție IP IP55
Grupă de produse Energy Recovery Device
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max] 295 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max] 67 m³/h
LP intrare ieșire @ debit max. [barg] 1 barg
LP intrare ieșire @ debit max. [psig] 18 psig
Material etanșare NBR
Motor curent [A] 22 A
Nivel putere acustică [dB(A)] 84 dBA
Orientarea de montaj Orizontal
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Poli motor 6
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max] 5 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max] 72 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max] 83 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max] 1200 psig
Presiune intrare HP [barg] [Max] 83 barg
Presiune intrare HP [barg] [Min] 20 barg
Presiune intrare HP [psig] [Max] 1200 psig
Presiune intrare HP [psig] [Min] 290 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min] 3 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min] 44 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max] 5 barg
Presiune intrare LP [barg] [Min] 1 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max] 72 psig
Presiune intrare LP [psig] [Min] 15 psig
Putere nominală [HP] 15
Putere nominală [kW] 11 kW
Servisabil Da
Standard motor IEC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 104 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 40 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
Temperatură ambiantă motor [°C] [Max] 40 °C
Temperatură ambiantă motor [°F] [Max] 104 °F
Tensiune motor 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Tip iSave 40
Tip de racord de drenare BSPP
Tip material Duplex
Super Duplex
UL evaluated Out of scope
Viteză [rpm] [Max] 1200 rpm
Viteză [rpm] [Min] 600 rpm
Vârf presiune intrare LP [barg] 10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig] 145 psig
Țara de origine Danemarca

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality