Energy recovery devices

Shows 5 product(s)

180F7001

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 15.0, Putere nominală [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Vertical, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 15.0, Putere nominală [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 20.0, Putere nominală [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Vertical, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 20.0, Putere nominală [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 20.0, Putere nominală [kW]: 15.0

Vizualizați: