VRH 120 25-80 bar
VRH 120 25-80 bar

180G0020

Debit [gpm] [Max]: 31.700, Debit [l/min] [Max]: 120.000, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Detalii produs

Greutate brută 3.34 kg
Greutate netă 1.86 kg

 

Debit [gpm] [Max] 31.7 gal/min
Debit [l/min] [Max] 120 L/min
Denumire produs Pressure operated valves
Denumire tip VRH 120 25-80 bar
Descriere VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Dimensiune conexiune ieșire [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 3/4 in
Grupă de produse Valve
Materialul carcasei AISI 304
Presiune de funcționare [barg] [Max] 80 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min] 25 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 1160 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min] 362 psig
Standard de conexiune BSP
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Tip VRH

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality