A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 81 product(s)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Debit [gpm] [Max]: 40.000, Debit [l/min] [Max]: 150.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2000, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1 in
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Debit [gpm] [Max]: 8.000, Debit [l/min] [Max]: 30.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
Debit [gpm] [Max]: 8.000, Debit [l/min] [Max]: 30.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
Debit [gpm] [Max]: 16.000, Debit [l/min] [Max]: 60.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
Debit [gpm] [Max]: 8.000, Debit [l/min] [Max]: 30.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Debit [gpm] [Max]: 16.000, Debit [l/min] [Max]: 60.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP