FOR 1 VDH 30 4/3 INL
FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Detalii produs

Greutate brută 0.9 kg
Greutate netă 0.9 kg

 

Debit [gpm] [Max] 8 gal/min
Debit [gpm] [Min] 0 gal/min
Debit [l/min] [Max] 30 L/min
Debit [l/min] [Min] 0 L/min
Denumire produs Solenoid operated valves
Denumire tip FOR 1 VDH 30 4/3 INL
Descriere Inline block for 1 4/3-way valve
Dimensiune actuator [mm] 13.5 mm
Grupă de produse Valve
Inlet connection size [in] 1/2 in
Materialul carcasei AISI 304
Nume program piese Block
Outlet connection size [in] 3/8 in
Presiune de funcționare [barg] [Max] 160 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min] 4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 2400 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min] 51 psig
Serviceable Da
Standard de conexiune BSP
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip Block for VDH 4/3
Tip de racord Filet
Tip material Mediu neutru

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality