Pompe pentru aplicații cu turbine de gaze

Shows 31 product(s)

180B1003

PAHT G 2

Debit [gpm] [Max]: 1.000, Debit [l/min] [Max]: 4.10, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1450, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1004

PAHT G 3.2

Debit [gpm] [Max]: 1.900, Debit [l/min] [Max]: 7.60, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1450, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1005

PAHT G 4

Debit [gpm] [Max]: 2.600, Debit [l/min] [Max]: 10.10, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1450, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1006

PAHT G 6.3

Debit [gpm] [Max]: 4.700, Debit [l/min] [Max]: 18.10, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1450, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1007

PAHT G 10

Debit [gpm] [Max]: 5.200, Debit [l/min] [Max]: 21.60, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2030, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1008

PAHT G 12.5

Debit [gpm] [Max]: 6.700, Debit [l/min] [Max]: 27.70, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2030, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1009

PAHT G 20

Debit [gpm] [Max]: 10.900, Debit [l/min] [Max]: 42.10, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1450, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1010

PAHT G 25

Debit [gpm] [Max]: 13.500, Debit [l/min] [Max]: 52.20, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1011

PAHT G 32

Debit [gpm] [Max]: 17.800, Debit [l/min] [Max]: 68.50, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

180B1012

PAHT G 50

Debit [gpm] [Max]: 21.700, Debit [l/min] [Max]: 83.70, Presiune ieșire [barg] [Max]: 80, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1160, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Vizualizați: