Pompe pentru apă de mare

Shows 58 product(s)

Pompă, APP 5.1

Debit [gpm] [Max]: 21.780, Debit [l/min] [Max]: 83.760, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: Duplex

Pompă, APP 6.5

Debit [gpm] [Max]: 27.880, Debit [l/min] [Max]: 107.220, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: Duplex

Pompă, APP 7.2

Debit [gpm] [Max]: 31.260, Debit [l/min] [Max]: 120.210, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: Duplex

Pompă, APP 8.2

Debit [gpm] [Max]: 36.010, Debit [l/min] [Max]: 138.500, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: Duplex

Pompă, APP 10.2

Debit [gpm] [Max]: 45.480, Debit [l/min] [Max]: 174.930, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: Duplex

Vizualizați: