Pompe pentru apă de la robinet

Shows 21 product(s)

Pump, PAH 12.5

Debit [gpm] [Max]: 5.4, Debit [l/min] [Max]: 20.95, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700

Pump, PAH 10

Debit [gpm] [Max]: 4.3, Debit [l/min] [Max]: 16.41, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700

Pump, PAH 4

Debit [gpm] [Max]: 1.670, Debit [l/min] [Max]: 6.430, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: AISI 304

Pump, PAH 6.3

Debit [gpm] [Max]: 2.760, Debit [l/min] [Max]: 10.630, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: AISI 304

Pump, PAH 2

Debit [gpm] [Max]: 0.670, Debit [l/min] [Max]: 2.590, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: AISI 304

Vizualizați: