A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 16 product(s)
Debit [gpm] [Max]: 10.950, Debit [l/min] [Max]: 42.120, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: AISI 316
Debit [gpm] [Max]: 13.570, Debit [l/min] [Max]: 52.200, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: AISI 316
Debit [gpm] [Max]: 17.830, Debit [l/min] [Max]: 68.580, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză [rpm] [Min]: 700, Materialul carcasei: AISI 316
Debit [gpm] [Max]: 4.710, Debit [l/min] [Max]: 18.100, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 1000, Materialul carcasei: AISI 304
Debit [gpm] [Max]: 2.630, Debit [l/min] [Max]: 10.120, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 1000, Materialul carcasei: AISI 304