PAHT 25

180B0020

Debit [gpm] [Max]: 13.500, Debit [l/min] [Max]: 52.20, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2321, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Detalii produs

Greutate brută 23.31 Kg
Greutate netă 18.3 Kg
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162666913

 

China RoHS compliance Out of scope
Conexiune de scurgere standard Metric
Conexiune ieșire standard BSPP
Conformitate ATEX No
Debit [cm³/rot] 25 cm³/rev
Debit [gpm] [Max] 13.5 gal/min
Debit [gpm] [Min] 3.3 gal/min
Debit [in³/rot] 1.53 in³/rev
Debit [l/min] [Max] 52.2 l/min
Debit [l/min] [Min] 12.9 l/min
Denumire tip PAHT 25
Descrierea produselor PAHT pumps
Description Pump for ultra pure water
Dimensiune conexiune ieșire [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 1 1/4 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric) M6
Grupă de produse Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Material etanșare NBR
Materialul carcasei AISI 316
Nivel putere acustică [dB(A)] 79 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Presiune ieșire [barg] [Max] 160 barg
Presiune ieșire [barg] [Min] 30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max] 2321 psig
Presiune ieșire [psig] [Min] 435 psig
Presiune intrare [barg] [Max] 6 barg
Presiune intrare [barg] [Min] 0 barg
Presiune intrare [psig] [Max] 87 psig
Presiune intrare [psig] [Min] 0 psig
Servisabil Da
Standard conexiune intrare BSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
Tip PAHT 20-32
Tip conexiune ieșire Filet
Tip conexiune intrare Filet
Tip de racord de drenare Filet
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză [rpm] [Max] 2400 rpm
Viteză [rpm] [Min] 700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min] 1000 rpm
Vârf presiune intrare [barg] [Max] 20 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max] 290 psig
Țara de origine Danemarca

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality