A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 5 product(s)
Debit [gpm] [Max]: 1.090, Debit [l/min] [Max]: 4.190, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 1000, Materialul carcasei: AISI 304
Debit [gpm] [Max]: 1.990, Debit [l/min] [Max]: 7.640, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 1000, Materialul carcasei: AISI 304
Debit [gpm] [Max]: 2.630, Debit [l/min] [Max]: 10.120, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 1000, Materialul carcasei: AISI 304
Debit [gpm] [Max]: 4.710, Debit [l/min] [Max]: 18.100, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 1000, Materialul carcasei: AISI 304