VOH 30 M

180H0141

Debit [gpm] [Max]: 7.900, Debit [l/min] [Max]: 30.00

Detalii produs

Greutate brută 1.317 Kg
Greutate netă 1.228 Kg
Volume 1.124 Liter
EAN 5715162675502

 

Debit [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Debit [l/min] [Max] 30 l/min
Denumire tip VOH 30 M
Descrierea produselor Manually operated valves
Description VOH 30M THROTTLE VALVE
Dimensiune conexiune ieșire [in] 3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 3/8 in
Grupă de produse Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul carcasei AISI 304
port connection G 3/8 in
Presiune de funcționare [barg] [Max] 140 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 2030 psig
Standard de conexiune BSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 80 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VOH M

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality