Water mist nozzle
180Z1931
Debit [gpm]: 1.520, null: 5.74, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Debit [gpm]: 1.520, null: 5.74, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Greutate brută | 14 Gram |
Greutate netă | 10 Gram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN | 5715162682708 |
Greutate brută | 14 Gram |
Greutate netă | 10 Gram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN | 5715162682708 |
Debit [gpm] | 1.52 gal/min |
Denumire tip | Water mist nozzle |
Descrierea produselor | Nozzles |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 91.2 gal/h |
Flow [l/h] | 344 L/h |
Flow [l/min] | 5.74 l/min |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 130 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Nozzle |
Debit [gpm] | 1.52 gal/min |
Denumire tip | Water mist nozzle |
Descrierea produselor | Nozzles |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 91.2 gal/h |
Flow [l/h] | 344 L/h |
Flow [l/min] | 5.74 l/min |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 130 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Nozzle |