APM 1.8-2.9
APM 1.8-2.9

180F1101

Debit [l/min] [Max]: 36.400, Debit [m³/h] [Max]: 2.18, Debit [gpm] [Max]: 9.600, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 12, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 9, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0

Detalii produs

Greutate brută 9.19 kg
Greutate netă 8.29 kg

 

Conexiune de scurgere standard Metric
Conexiune ieșire standard BSPP
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] 8.6 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] 11.7 Nm
Debit [cm³/rot] 10 cm³/rev
Debit [gpm] [Max] 9.6 gal/min
Debit [in³/rot] 0.61 in³/rev
Debit [l/min] [Max] 36.4 L/min
Debit [m³/h] [Max] 2.18 m³/h
Denumire produs APM
Denumire tip APM 2,0
Descriere APM 2.0 (10 CCM)
Dimensiune conexiune ieșire [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric) M6
Direcție CCW
Grupă de produse Energy Recovery Device
Material etanșare NBR
Materialul carcasei Duplex
Nivel putere acustică [dB(A)] 77 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x142
Presiune ieșire [barg] [Max] 5 barg
Presiune ieșire [barg] [Min] 1 barg
Presiune ieșire [psig] [Max] 72 psig
Presiune ieșire [psig] [Min] 8 psig
Presiune intrare [barg] [Max] 80 barg
Presiune intrare [barg] [Min] 10 barg
Presiune intrare [psig] [Max] 1160 psig
Presiune intrare [psig] [Min] 145 psig
Putere nominală [HP] 5.7 hp
Putere nominală [kW] 4.2 kW
Servisabil Da
Standard conexiune intrare BSPP
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
TIP APM
Tip APM 1.8-2.9
Tip conexiune ieșire Filet
Tip conexiune intrare Filet
Tip de racord de drenare Filet
Viteză [rpm] [Max] 3450 rpm
Viteză [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality