APM 0.8-1.2
APM 0.8-1.2

180F1001

Debit [l/min] [Max]: 18.600, Debit [m³/h] [Max]: 1.12, Debit [gpm] [Max]: 4.900, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 6, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 4, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0

Detalii produs

Greutate brută 5.65 kg
Greutate netă 4.5 kg

 

Conexiune de scurgere standard Metric
Conexiune ieșire standard BSPP
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] 4.3 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] 5.8 Nm
Debit [cm³/rot] 5.08 cm³/rev
Debit [gpm] [Max] 4.9 gal/min
Debit [in³/rot] 0.31 in³/rev
Debit [l/min] [Max] 18.6 L/min
Debit [m³/h] [Max] 1.12 m³/h
Denumire produs APM
Denumire tip APM 1.0
Descriere APM 1.0 (5.3 CCM)
Dimensiune conexiune ieșire [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric) M6
Direcție CCW
Grupă de produse Energy Recovery Device
Material etanșare NBR
Materialul carcasei Duplex
Nivel putere acustică [dB(A)] 74 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x139
Presiune ieșire [barg] [Max] 5 barg
Presiune ieșire [barg] [Min] 1 barg
Presiune ieșire [psig] [Max] 72 psig
Presiune ieșire [psig] [Min] 8 psig
Presiune intrare [barg] [Max] 80 barg
Presiune intrare [barg] [Min] 10 barg
Presiune intrare [psig] [Max] 1160 psig
Presiune intrare [psig] [Min] 145 psig
Putere nominală [HP] 2.8 hp
Putere nominală [kW] 2.1 kW
Servisabil Da
Standard conexiune intrare BSPP
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
TIP APM
Tip APM 0.8-1.2
Tip conexiune ieșire Filet
Tip conexiune intrare Filet
Tip de racord de drenare Filet
Viteză [rpm] [Max] 3450 rpm
Viteză [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality