iSave 40
iSave 40

Viteză [rpm] [Min]: 600, Viteză [rpm] [Max]: 1200, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181.0

Detalii produs

Greutate brută 149.2 kg
Greutate netă 146.86 kg

 

Conexiune de scurgere standard BSPP
Conexiune ieșire HP standard Victaulic
Conexiune intrare HP standard Victaulic
Conexiune intrare LP standard Victaulic
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] 75 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] 102 N-m
Cuplu de pornire [Nm] [Max] 150 N-m
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max] 110 ft lb
Debit [gpm] [Min] 92 gal/min
Debit [m³/h] [Min] 21 m3/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max] 181 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max] 41 m3/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max] 0.8 m3/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max] 3.5 gal/min
Denumire produs iSave
Denumire tip ISAVE 40
Descriere iSave without motor
Dimensiune conexiune ieșire HP [in] 3 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in] 3 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in] 3 in
Dimensiune conexiune intrare LP [in] 3 in
Dimensiune conexiune scurgere [in] 1/4 in
Grupă de produse Energy Recovery Device
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max] 295 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max] 67 m3/h
LP intrare ieșire @ debit max. [barg] 1 barg
LP intrare ieșire @ debit max. [psig] 18 psig
Material etanșare NBR
Nivel putere acustică [dB(A)] 84 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max] 5 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max] 72 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max] 83 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max] 1200 psig
Presiune intrare HP [barg] [Max] 83 barg
Presiune intrare HP [barg] [Min] 20 barg
Presiune intrare HP [psig] [Max] 1200 psig
Presiune intrare HP [psig] [Min] 290 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min] 3 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min] 44 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max] 5 barg
Presiune intrare LP [barg] [Min] 1 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max] 72 psig
Presiune intrare LP [psig] [Min] 15 psig
Serviceable Da
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 104 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 40 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
Tip iSave 40
Tip de racord de drenare BSPP
Tip material Duplex
Super Duplex
Viteză [rpm] [Max] 1200 rpm
Viteză [rpm] [Min] 600 rpm
Vârf presiune intrare LP [barg] 10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig] 145 barg
Țara de origine Danemarca

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii