iSave 40
iSave 40

Viteză [rpm] [Min]: 600, Orientarea de montaj: Orizontal, Standard motor: IEC, Viteză [rpm] [Max]: 1200, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181.0

Detalii produs

Greutate brută 330 kg
Greutate netă 330 kg

 

Cadru bază Oţel inoxidabil
Clasă de izolație motor B
Conexiune de scurgere standard BSPP
Conexiune ieșire HP standard Victaulic
Conexiune intrare HP standard Victaulic
Conexiune intrare LP standard Victaulic
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] 75 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] 102 N-m
Cuplu de pornire [Nm] [Max] 150 N-m
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max] 110 ft lb
Cuplu motor la viteză min. [Nm] 129 N-m
Cuplu motor la viteză min. [Nmlbf*fl] 95 ft lb
Cuplu motor la viteză nom. [Nm] 146 N-m
Cuplu motor la viteză nom. [Nmlbf*fl] 107.7 ft lb
Debit [gpm] [Min] 92 gal/min
Debit [m³/h] [Min] 21 m3/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max] 181 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max] 41 m3/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max] 0.8 m3/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max] 3.5 gal/min
Denumire produs iSave
Denumire tip ISAVE 40
Descriere iSave with IEC motor
Dimensiune cadru motor 180L
Dimensiune conexiune ieșire HP [in] 3 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in] 3 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in] 3 in
Dimensiune conexiune intrare LP [in] 3 in
Dimensiune conexiune scurgere [in] 1/4 in
Grad de protecție IP IP55
Grupă de produse Energy Recovery Device
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max] 295 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max] 67 m3/h
LP intrare ieșire @ debit max. [barg] 1 barg
LP intrare ieșire @ debit max. [psig] 18 psig
Material etanșare NBR
Motor curent [A] 30 A
Nivel putere acustică [dB(A)] 84 dBA
Orientarea de montaj Orizontal
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Poli motor 6
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max] 5 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max] 72 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max] 83 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max] 1200 psig
Presiune intrare HP [barg] [Max] 83 barg
Presiune intrare HP [barg] [Min] 20 barg
Presiune intrare HP [psig] [Max] 1200 psig
Presiune intrare HP [psig] [Min] 290 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min] 3 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min] 44 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max] 5 barg
Presiune intrare LP [barg] [Min] 1 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max] 72 psig
Presiune intrare LP [psig] [Min] 15 psig
Putere nominală [HP] 20 hp
Putere nominală [kW] 15 kW
Serviceable Da
Standard motor IEC
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 104 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 40 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
Temperatură ambiantă motor [°C] [Max] 40 °C
Temperatură ambiantă motor [°F] [Max] 104 °F
Tensiune motor 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Tip iSave 40
Tip de racord de drenare BSPP
Tip material Duplex
Super Duplex
Viteză [rpm] [Max] 1200 rpm
Viteză [rpm] [Min] 600 rpm
Vârf presiune intrare LP [barg] 10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig] 145 barg
Țara de origine Danemarca

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii