Dispozitive pentru recuperarea energiei

Shows 14 product(s)

180F7001

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 15.0, Putere nominală [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Vertical, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 15.0, Putere nominală [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 20.0, Putere nominală [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Vertical, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 20.0, Putere nominală [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 41, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 181, Putere nominală [HP]: 20.0, Putere nominală [kW]: 15.0

180F7015

iSave 21 Plus

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 22, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 96, Putere nominală [HP]: 15.0, Putere nominală [kW]: 11.0

180F7016

iSave 21 Plus

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 22, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 96, Putere nominală [HP]: 7.5, Putere nominală [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 22, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 96, Putere nominală [HP]: 10.0, Putere nominală [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 52, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 228, Putere nominală [HP]: 30.0, Putere nominală [kW]: 22.5

180F7021

ISAVE 70

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 70, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 308, Putere nominală [HP]: 30.0, Putere nominală [kW]: 18.5

Vizualizați: