Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1929

4.700, Debit [gpm]: 1.240, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Detalii produs

Greutate brută 0.01 kg
Greutate netă 0.01 kg

 

Debit [gpm] 1.24 gal/min
Denumire produs Nozzles
Denumire tip Nozzle
Descriere Water Mist Nozzles
Flow [gph] 74.5 gal/h
Flow [l/h] 282 L/h
Flow [l/min] 4.7 L/min
Grupă de produse Accessory
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Presiune de funcționare [barg] [Max] 130 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 1900 psig
Spray angle 60º
Tip Nozzle

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality