Accessory, Nozzle
180Z1926
2.870, Debit [gpm]: 0.760, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
2.870, Debit [gpm]: 0.760, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Greutate brută | 0.01 kg |
Greutate netă | 0.01 kg |
Greutate brută | 0.01 kg |
Greutate netă | 0.01 kg |
Debit [gpm] | 0.76 gal/min |
Denumire produs | Nozzles |
Denumire tip | Nozzle |
Descriere | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 45.6 gal/h |
Flow [l/h] | 172 L/h |
Flow [l/min] | 2.87 L/min |
Grupă de produse | Accessory |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 130 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Debit [gpm] | 0.76 gal/min |
Denumire produs | Nozzles |
Denumire tip | Nozzle |
Descriere | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 45.6 gal/h |
Flow [l/h] | 172 L/h |
Flow [l/min] | 2.87 L/min |
Grupă de produse | Accessory |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 130 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |