A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 12 product(s)
Debit [m³/h] [Max]: 1.80, Debit [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Debit [gpm] [Max]: 7.900, Debit [m³/h] [Max]: 1.80
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Debit [gpm] [Max]: 15.600, Debit [m³/h] [Max]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Debit [gpm] [Max]: 4.000, Debit [m³/h] [Max]: 0.90
1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Debit [gpm] [Max]: 22.500, Debit [m³/h] [Max]: 5.10