Pre filter
180Z0081
1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Debit [gpm] [Max]: 22.500, Debit [m³/h] [Max]: 5.10
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Debit [gpm] [Max]: 22.500, Debit [m³/h] [Max]: 5.10
Greutate brută | 0.86 kg |
Greutate netă | 0.8 kg |
Greutate brută | 0.86 kg |
Greutate netă | 0.8 kg |
Debit [gpm] [Max] | 22.5 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 85 L/min |
Debit [m³/h] [Max] | 5.1 m³/h |
Denumire produs | Filters |
Denumire tip | Pre filter |
Descriere | Pre-filter type B |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3.4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 50 psig |
Element inner diameter [in] | 1.1 in |
Element inner diameter [mm] | 28 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 116 mm |
End sealing | DOE |
Filtration level | 3 µ Nominal Graded density structure |
Grupă de produse | Accessory |
Material etanșare | None |
Materials Core | Polypropylene |
Materials Element | Polypropylene |
Temperatură operare [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatură operare [°F] [Max] | 122 °F |
Tip | Pre filter |
Debit [gpm] [Max] | 22.5 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 85 L/min |
Debit [m³/h] [Max] | 5.1 m³/h |
Denumire produs | Filters |
Denumire tip | Pre filter |
Descriere | Pre-filter type B |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3.4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 50 psig |
Element inner diameter [in] | 1.1 in |
Element inner diameter [mm] | 28 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 116 mm |
End sealing | DOE |
Filtration level | 3 µ Nominal Graded density structure |
Grupă de produse | Accessory |
Material etanșare | None |
Materials Core | Polypropylene |
Materials Element | Polypropylene |
Temperatură operare [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatură operare [°F] [Max] | 122 °F |
Tip | Pre filter |