Filter housing 20''

180Z0213

Debit [gpm] [Max]: 15.600, Debit [l/min] [Max]: 60.00, Debit [m³/h] [Max]: 3.60, null: ¾” BSP, Racord de admisie: ¾” BSP, 568 mm

Detalii produs

Greutate brută 2.096 Kg
Greutate netă 1.951 Kg
Volume 11.956 Liter
EAN 5715162682258

 

Culoare Blue
Culoare Albastru
Debit [gpm] [Max] 15.6 gal/min
Debit [l/min] [Max] 60 l/min
Debit [m³/h] [Max] 3.6 m³/h
Denumire tip Filter housing 20''
Descrierea produselor Filters
Description Housing 20”
Fit to element 180Z0019
Grupă de produse Accessories
Housing diameter [in] 5.11 in
Housing diameter [mm] 130 mm
Housing length [in] 22.36 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime carcasă [mm] 568 mm
Material etanșare Buna-N
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection ¾” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
Racord de admisie ¾” BSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură operare [°C] [Max] 45 °C
Temperatură operare [°F] [Max] 113 °F
Tip Filter housing

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality