Filter housing
180X5224
Debit [m³/h] [Max]: 1.80, Debit [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Debit [m³/h] [Max]: 1.80, Debit [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
Greutate brută | 1.36 kg |
Greutate netă | 1.36 kg |
Greutate brută | 1.36 kg |
Greutate netă | 1.36 kg |
Culoare | BLUE |
Debit [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 30 L/min |
Debit [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
Denumire produs | Filters |
Denumire tip | Filter housing |
Descriere | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Grupă de produse | Accessory |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Lungime carcasă [mm] | 311 mm |
Material etanșare | Buna-N |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Temperatură operare [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatură operare [°F] [Max] | 113 °F |
Tip | Filter housing |
Culoare | BLUE |
Debit [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 30 L/min |
Debit [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
Denumire produs | Filters |
Denumire tip | Filter housing |
Descriere | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Grupă de produse | Accessory |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Lungime carcasă [mm] | 311 mm |
Material etanșare | Buna-N |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Temperatură operare [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatură operare [°F] [Max] | 113 °F |
Tip | Filter housing |