Filter element

180Z0285

Debit [gpm] [Max]: 44.900, Debit [l/min] [Max]: 170.00, Debit [m³/h] [Max]: 10.20

Detalii produs

Greutate brută 1.252 Kg
Greutate netă 1.05 Kg
Volume 8.768 Liter
EAN 5715162682272

 

Debit [gpm] [Max] 44.9 gal/min
Debit [l/min] [Max] 170 l/min
Debit [m³/h] [Max] 10.2 m³/h
Denumire tip Filter element
Descrierea produselor Filters
Description Filter element type 5
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 44 psig
Effective surface [m2] 2.45 m²
Effective surface [sq.ft.] 26 ft²
Element inner diameter [in] 1.8 in
Element inner diameter [mm] 46 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 115 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0082
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Material etanșare Buna-N
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Sealing Inside O-ring
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură operare [°C] [Max] 50 °C
Temperatură operare [°F] [Max] 122 °F
Tip Filter element

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality