Filter element

180Z0037

Debit [gpm] [Max]: 4.000, Debit [l/min] [Max]: 15.00, Debit [m³/h] [Max]: 0.90

Detalii produs

Greutate brută 0.171 Kg
Greutate netă 0.16 Kg
Volume 1.32 Liter
EAN 5715162682241

 

Debit [gpm] [Max] 4 gal/min
Debit [l/min] [Max] 15 l/min
Debit [m³/h] [Max] 0.9 m³/h
Denumire tip Filter element
Descrierea produselor Filters
Description Filter element type 1
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Effective surface [m2] 0.28 m²
Effective surface [sq.ft.] 3 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 5 in
Element length [mm] 127 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0281
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Material etanșare Buna-N
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Sealing Inside O-ring
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură operare [°C] [Max] 50 °C
Temperatură operare [°F] [Max] 122 °F
Tip Filter element

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality