Filter element
180Z0006
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Debit [gpm] [Max]: 15.600, Debit [m³/h] [Max]: 3.60
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Debit [gpm] [Max]: 15.600, Debit [m³/h] [Max]: 3.60
Greutate brută | 0.48 kg |
Greutate netă | 0.45 kg |
Greutate brută | 0.48 kg |
Greutate netă | 0.45 kg |
Debit [gpm] [Max] | 15.6 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 60 L/min |
Debit [m³/h] [Max] | 3.6 m³/h |
Denumire produs | Filters |
Denumire tip | Filter element |
Descriere | Filter element type 4 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 1.1 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 12 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta > 5000) | 10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0213 |
Grupă de produse | Accessory |
Material etanșare | Buna-N |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Temperatură operare [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatură operare [°F] [Max] | 122 °F |
Tip | Filter element |
Debit [gpm] [Max] | 15.6 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 60 L/min |
Debit [m³/h] [Max] | 3.6 m³/h |
Denumire produs | Filters |
Denumire tip | Filter element |
Descriere | Filter element type 4 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 1.1 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 12 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta > 5000) | 10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0213 |
Grupă de produse | Accessory |
Material etanșare | Buna-N |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Temperatură operare [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatură operare [°F] [Max] | 122 °F |
Tip | Filter element |