Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
180Z0217
Dimensiune cadru motor: IEC 160
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Dimensiune cadru motor: IEC 160
Greutate brută | 5.33 kg |
Greutate netă | 5.01 kg |
Greutate brută | 5.33 kg |
Greutate netă | 5.01 kg |
Denumire produs | Couplings and Bell Housings |
Denumire tip | Coupling and Bell Housing |
Descriere | APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160 |
Dimensiune cadru motor | IEC 160 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
Grupă de produse | Accessory |
Motor shaft diameter [in] | 1.65 in |
Motor shaft diameter [mm] | 42 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
Tip | Coupling and Bell Housing |
Denumire produs | Couplings and Bell Housings |
Denumire tip | Coupling and Bell Housing |
Descriere | APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160 |
Dimensiune cadru motor | IEC 160 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
Grupă de produse | Accessory |
Motor shaft diameter [in] | 1.65 in |
Motor shaft diameter [mm] | 42 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
Tip | Coupling and Bell Housing |