Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application

Detalii produs

Greutate brută 360 Kg
Greutate netă 340 Kg
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Agenți frigorifici R744
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Aplicații HBP
LBP
MBP
Aprobare CE
UKCA
Aprobare rezervor CE
EAC
Categorie PED II
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric E
Compressor model VCO015T4E
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Controlul capacității Invertor
Curent ventilator @ 50Hz [A] 3.65 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 15120 m³/h
Description OP-UPAC015COP04E
Diametru ventilator [mm] 570 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 572 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 386 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 1350 mm
Lățime [mm] 764 mm
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 62 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 42 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Number of receivers 2
Număr de ventilatoare 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Oil type Diamond freeze MA68
Presiune design Redusă [bar] 80 bar
Presiune design Ridicată [bar] 140 bar
Product Name Description Package unit
RLA 16.5 A
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50
Tensiune 50Hz [V] 400 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tip Optyma™ iCO2 P04
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator Grătar
TS max 43 °C
TS min -20 °C
UK RoHS compliance Yes
Utilizare segment LT refrigerare
MT refrigerare
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 400 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Versiune P04
Volum rezervor [L] 7.6 L
Înălțime totală [mm] 1692 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality