MCD60020BT5S1X20CV1

136G7336

MCD60020BT5S1X20CV1

MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
20 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 1, IP20
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: MCD60020BT5S1X20CV1

Detalii produs

Greutate brută 4.8 kg
Greutate netă 4.8 kg
Volume 17.16 l
EAN 5710108637996

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse MCD Seria de soft startere MCD
Seria MCD 6 Seria (6) 600
Curent nominal 0020 20 A
Bypass B Cu contactor bypass int.
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 5 Trei faze 200 – 525 V c.a.
Carcasă S1 Dimensiune carcasă 1
Rezervat X Rezervat
Clasă IP 20 IP20
Tensiune de comandă CV1 24 V c.a./V c.c.
Cod tip piesă 1 MCD60020BT5S1X20CV1
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Modelcode01 MCD60020BT5S1X20CV1
Greutate brută calculată [kg] 5.4
Greutate netă calculată [kg] 4.8
Fabrică din comandă E201
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality