A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 92 product(s)
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW 18A:4-6: 354
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(A) Carcasă A
VLT® Compact Starter MCD 200
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34A:4-6: 354
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(A) Carcasă A
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42A:4-6: 354
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(A) Carcasă A
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6: 354
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(A) Carcasă A
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW 60A:4-6: 354
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(A) Carcasă A
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75A:4-6: 594
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(B) Carcasă B
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85A:4-6: 594
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(B) Carcasă B
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 kW 100A:4-6: 594
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(B) Carcasă B
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(C) Carcasă C
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170A:4-6: 594
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 110/240Vc.a. sau 440Vc.a.
(C) Carcasă C